23:22:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 215 mm | Diámetro exterior |
B | 47 mm | Anchura |
Cr | 325,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 365,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 16,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 8.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 114 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 201 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 176.6 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 138.98 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
a | 110.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
an | 11.7 mm | Altura de la ranura de retención |
bn | 10.5 mm | Anchura de la ranura de retención |
rn | 2 mm | Radio de la ranura de retención |
45 ° | Ángulo de la ranura de retención | |
α | 35 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |