13:12:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 170 mm | Diámetro del agujero |
D | 360 mm | Diámetro exterior |
B | 72 mm | Anchura |
Cr | 590,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 920,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 32,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,590 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 38.4 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 187 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 343 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 292 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 238.54 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
a | 185.6 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
an | 12.7 mm | Altura de la ranura de retención |
bn | 10.5 mm | Anchura de la ranura de retención |
rn | 2 mm | Radio de la ranura de retención |
45 ° | Ángulo de la ranura de retención | |
α | 35 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |