10:42:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 63.5 mm | Diámetro del agujero |
D | 76.2 mm | Diámetro exterior |
B | 6.35 mm | Anchura |
Cr | 3,550 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 8,500 1/min | Limiting speed |
≈m | 60 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 68.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
D1 | 71.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 72.9 mm | Estrecho diámetro del realce del anillo exterior |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.