04:41:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 203.2 mm | Diámetro del agujero |
D | 241.3 mm | Diámetro exterior |
B | 19.05 mm | Anchura |
Cr | 30,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 46,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 2,450 1/min | Limiting speed |
≈m | 1.64 kg | Peso |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 217.3 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
D1 | 227.2 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 231.4 mm | Estrecho diámetro del realce del anillo exterior |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.