04:12:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 203.2 mm | Diámetro del agujero |
D | 228.6 mm | Diámetro exterior |
B | 12.7 mm | Anchura |
Cr | 21,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 40,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 1,390 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.69 kg | Peso |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 212.6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
D1 | 219.2 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
α | 30 ° | Contact angle |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.