04:41:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 355.6 mm | Diámetro del agujero |
D | 393.7 mm | Diámetro exterior |
B | 19.05 mm | Anchura |
Cr | 48,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 116,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 700 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 2.72 kg | Peso |
Medidas
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 369.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
D1 | 379.6 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
α | 30 ° | Contact angle |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.