23:17:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 8 mm | Diámetro del agujero |
D | 22 mm | Diámetro exterior |
B | 7 mm | Anchura |
Cr | 2,750 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 560 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 35.5 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 39,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 27,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.014 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 10.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 19.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 16.8 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 12.42 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.33 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.93 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.98 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.02 | Factor de carga axial estática |