12:38:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 12,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 202 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 17,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 13,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.065 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 22.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 41.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 36.95 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 26.71 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.32 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.94 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.01 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.04 | Factor de carga axial estática |