00:16:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 27 mm | Largeur |
Cr | 42,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,900 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 6,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.239 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 61 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 99 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 91.65 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 71.2 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.24 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.59 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.01 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.72 | Facteur de sécurité statique |