12:14:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 35 mm | Anchura |
Cr | 75,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 27,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,670 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,950 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.11 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 82 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 138 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 126.4 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 97.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.22 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.81 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.35 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.94 | Factor de carga axial estática |