11:10:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 95 mm | Diámetro del agujero |
D | 200 mm | Diámetro exterior |
B | 45 mm | Anchura |
Cr | 134,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 51,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,650 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,050 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 6.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 109 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 126 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 186 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 102 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 7 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 169.85 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 127.6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
C1 | 1.6 mm | Elemento rodante suspendido |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.23 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.74 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.25 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.88 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H319 | Manguito de fijación |