02:51:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 240 mm | Diámetro exterior |
B | 50 mm | Anchura |
Cr | 165,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 72,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 11.767 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 124 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 150 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 226 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 118 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 9 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 202.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 154.46 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
C1 | 2.7 mm | Elemento rodante suspendido |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.23 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.78 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.3 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.91 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H322 | Manguito de fijación |