00:36:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 31 mm | Anchura |
Cr | 44,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 17,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,080 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.662 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 79 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 116 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 108.85 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 87.58 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.27 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.33 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.61 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.45 | Factor de carga axial estática |