02:50:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


n.r.
B | Design variant | |
≈m | 0.138 kg | Peso |
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 20,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 13,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 690 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 12,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 13,300 1/min | Velocidad de referencia |
Medidas de montaje
da min | 25.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 41.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 38.53 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 28.4 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.1 | Factor de cálculo |