23:52:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 35 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
Cr | 6,400 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,250 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 162 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 11,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 39.5 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 19 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 33 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 29.51 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 30.81 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 22.65 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.3 | Factor de cálculo |