13:20:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 140 mm | Diámetro del agujero |
D | 210 mm | Diámetro exterior |
B | 33 mm | Anchura |
Cr | 117,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 109,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 5,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,050 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.56 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 148.8 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 201.2 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 187.54 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 191.28 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 161.85 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16 | Factor de cálculo |