13:20:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 8 mm | Diámetro del agujero |
D | 22 mm | Diámetro exterior |
B | 7 mm | Anchura |
Cr | 3,290 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,360 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 85 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 47,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 31,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.012 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 10 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 20 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 18 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 12.3 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 12.4 | Factor de cálculo |