18:53:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 78 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
Cr | 12,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 710 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 15,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.109 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 62 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 76 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 72.55 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 65.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16.3 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | Y | Chapa metálica de latón |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas