17:14:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 95 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
Cr | 13,700 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 13,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 890 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 13,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,950 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.15 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 78.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 91.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 88.57 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 81.6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16.1 | Factor de cálculo |