17:15:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 20 mm | Anchura |
Cr | 39,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 24,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,460 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 460.6 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 57 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 83 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 77.92 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 80.04 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 62 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.3 | Factor de cálculo |