06:03:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
B | 23 mm | Anchura |
Cr | 63,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 41,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,850 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 74 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 103.6 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 82.32 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.4 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | S0 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150º |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Recubrimiento | J20AB | Aislamiento de la corriente eléctrica, anillo exterior recubierto de cerámica |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas