00:17:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del agujero |
D | 290 mm | Diámetro exterior |
B | 48 mm | Anchura |
Cr | 212,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 203,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 9,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,050 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 14.44 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 174 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 276 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 245.6 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 204.94 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 15.2 | Factor de cálculo |
Productos vistos recientemente