19:39:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 170 mm | Diámetro del agujero |
D | 310 mm | Diámetro exterior |
B | 52 mm | Anchura |
Cr | 225,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 224,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 9,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,950 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 18.096 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 187 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 293 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 260.85 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 219.04 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 15.3 | Factor de cálculo |