19:11:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 140 mm | Diámetro exterior |
B | 33 mm | Anchura |
Cr | 101,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 60,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.008 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 77 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 128 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 118.22 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 121.4 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 87.73 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 85.59 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.2 | Factor de cálculo |