02:52:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 95 mm | Diámetro del agujero |
D | 200 mm | Diámetro exterior |
B | 45 mm | Anchura |
Cr | 154,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 113,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 6,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,950 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 6.695 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 109 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 186 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 167.4 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 129.08 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | M | Jaula maciza de latón, guiada por bolas |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | S0 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150º |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Recubrimiento | J20AA | Aislamiento de la corriente eléctrica, anillo exterior recubierto de cerámica |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas