02:52:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6319-M-J20AA-C4
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-M-J20AA, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique
Sustituye
6319M.C4.J20AA
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 45 mm | Largeur |
Cr | 154,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 113,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,950 1/min | Vitesse de base |
≈m | 6.695 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 109 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 186 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 167.4 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 129.08 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |