13:45:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIA5906-XL
Rodamiento de agujas y a bolas de contacto angular
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2
Sustituye
NKIA5906
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 23 mm | Anchura |
Cr | 28,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 35,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 5,900 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 11,200 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cur | 6,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cur | 6,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cua | 510 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 12,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 10,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 138.8 g | Peso |
Medidas
F | 35 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Descargas:
Caracteristicas