18:53:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX20-Z-XL
Rodamiento de agujas y axial de bolas
Rodamientos de agujas y axiales de bolas NKX..-Z, parte axial de simple efecto, según DIN 5429, con cubierta protectora, para lubricación con grasa
Sustituye
NKX20-Z
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 30 mm | Diámetro exterior |
C | 30 mm | Altura |
Cr | 18,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 14,200 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 24,700 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cur | 4,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cua | 1,220 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 7,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 85.14 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 30.7 mm | Medidas de montaje del resalte del eje |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 max | 36.2 mm | Diámetro máximo de brida en el lado exterior |
D2 max | 36.2 mm | Diámetro máximo de brida en el lado exterior |
C1 | 10 mm | Anchura del componente de rodamiento axial |
C1 | 10.5 mm | Distancia al agujero de engrase |
C2 | 10.5 mm | Distancia al agujero de engrase |
dw | 20 mm | Diámetro de agujero del anillo del eje |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
IR17X20X20-XL | Anillos interiores IR adecuados |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | Z | Rodamiento con cubierta de protección |
Jaula | Norma |
Caracteristicas