11:22:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX70-XL
Rodamiento de agujas y axial de bolas
Rodamientos de agujas y axiales de bolas NKX, parte axial de simple efecto, según DIN 5429, sin cubierta protectora, para lubricación con aceite
Sustituye
NKX70
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 85 mm | Diámetro exterior |
C | 40 mm | Altura |
Cr | 50,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 92,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 43,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 127,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cur | 16,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cua | 6,300 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 2,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 554.34 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 90.5 mm | Medidas de montaje del resalte del eje |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 max | 95.2 mm | Diámetro máximo de brida en el lado exterior |
D2 max | 95.2 mm | Diámetro máximo de brida en el lado exterior |
C1 | 18 mm | Anchura del componente de rodamiento axial |
C1 | 11 mm | Distancia al agujero de engrase |
C2 | 11 mm | Distancia al agujero de engrase |
dw | 70 mm | Diámetro de agujero del anillo del eje |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
IR60X70X25-XL | Anillos interiores IR adecuados |