12:03:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81106-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Sustituye
811 06 TN, 81106TVPB1
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
T | 11 mm | Altura |
Ca | 35,500 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 86,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 8,200 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 7,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,050 1/min | Velocidad de referencia |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
≈m | 58 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 46 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 31 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 32 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 47 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81106-TV | Corona axial de rodillos | |
GS81106 | Anillo de alojamiento | |
WS81106 | Anillo de eje | |
LS3047 | Anillo-guía |
Productos vistos recientemente