12:03:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81111-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Sustituye
811 11 TN, 81111TVPB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
T | 16 mm | Altura |
Ca | 90,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 300,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 31,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 4,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,350 1/min | Velocidad de referencia |
D | 78 mm | Diámetro exterior |
≈m | 229.8 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 77 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 56 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 57 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 78 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81111-TV | Corona axial de rodillos | |
GS81111 | Anillo de alojamiento | |
WS81111 | Anillo de eje | |
LS5578 | Anillo-guía |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | TV | Jaula de plástico de PA66 |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente