12:03:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81118-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Sustituye
811 18 TN
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
T | 22 mm | Altura |
Ca | 141,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 465,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 41,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 2,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,070 1/min | Velocidad de referencia |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
≈m | 0.611 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 117 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 93 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 92 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 120 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81118-TV | Corona axial de rodillos | |
GS81118 | Anillo de alojamiento | |
WS81118 | Anillo de eje | |
LS90120 | Anillo-guía |
Productos vistos recientemente