15:56:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81136-M
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 811..-M, de una hilera
Sustituye
811 36 M, 81136MPB
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 180 mm | Diámetro del agujero |
T | 34 mm | Altura |
Ca | 340,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,300,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 116,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,420 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 580 1/min | Velocidad de referencia |
D | 225 mm | Diámetro exterior |
≈m | 3.194 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 219 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 185 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 183 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 222 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81136-M | Corona axial de rodillos | |
GS81136 | Anillo de alojamiento | |
WS81136 | Anillo de eje |