16:57:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81206-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
T | 16 mm | Altura |
Ca | 64,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 141,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 14,400 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 7,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,650 1/min | Velocidad de referencia |
D | 52 mm | Diámetro exterior |
≈m | 122.5 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 50 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 31 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 32 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 52 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81206-TV | Corona axial de rodillos | |
GS81206 | Anillo de alojamiento | |
WS81206 | Anillo de eje |