12:31:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81214-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Sustituye
812 14 TN
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
T | 27 mm | Altura |
Ca | 187,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 550,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 54,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 3,250 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,120 1/min | Velocidad de referencia |
D | 105 mm | Diámetro exterior |
≈m | 0.765 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 102 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 74 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 72 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 105 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81214-TV | Corona axial de rodillos | |
GS81214 | Anillo de alojamiento | |
WS81214 | Anillo de eje | |
LS85110 | Anillo-guía |