13:12:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29276-E1-MB
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 292..-E1-MB, con anillo lateral
Sustituye
29276E1MB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 380 mm | Diámetro del agujero |
D | 520 mm | Diámetro exterior |
T | 85 mm | Altura constructiva |
Ca | 2,000,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 9,000,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 950,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,180 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 660 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 50.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 445 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 480 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 530 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 394 mm | Distancia máxima del casquillo |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 441 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 490 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 42 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T2 | 31 mm | Altura del anillo del eje |
T3 | 51.5 mm | Altura del anillo del eje |
T4 | 81 mm | Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio |
A | 202 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |