12:44:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29444-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29444-E1
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del agujero |
D | 420 mm | Diámetro exterior |
T | 122 mm | Height |
Ca | 3,500,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 10,000,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 1,020,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,560 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 790 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 68.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 315 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 360 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 428 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 254 mm | Distancia máxima del casquillo |
db1 max | 241 mm | Diámetro máximo de chaflán del casquillo distanciador |
ra max | 5 mm | Radio máximo de la ranura |
30 ° | Ángulo del chaflán del casquillo distanciador |
Medidas
D1 | 300 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 379.8 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 58.5 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 77 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 107.5 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 132 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |