15:56:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 36,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 39,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,250 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 15,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.271 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 53 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 57 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 59 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 75 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 2.1 mm | Desplazamiento axial |
E | 72.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 57.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 69.5 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Estándar |
Jaula | M1 | Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas