14:43:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 30 mm | Anchura |
Cr | 215,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 217,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 37,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 5,100 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 6,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 2.31 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 101 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da | 149 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra1 max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s1 | 1.4 mm | Desplazamiento axial |
E | 145 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |