14:44:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 215 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 390,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 415,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 69,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 3,700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 4,350 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 5.67 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 132 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da | 203 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Medidas
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s1 | 1.4 mm | Desplazamiento axial |
E | 195.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |