01:41:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ219-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Sustituye
NJ219-E-M1, NJ219E.M1
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 95 mm | Diámetro del agujero |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
B | 32 mm | Anchura |
Cr | 260,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 265,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 45,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,650 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.172 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 107 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 158 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 123 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 0.7 mm | Desplazamiento axial |
E | 154.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 112.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 148.62 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 120.45 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ219-E | Anillo L |