12:31:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2213-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Sustituye
NJ2213-E-TVP2, NJ2213E.TVP2
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
B | 31 mm | Anchura |
Cr | 177,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 182,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 33,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.491 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 74 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 77 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 87 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.9 mm | Desplazamiento axial |
E | 108.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 78.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 104.3 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 84.4 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ2213-E | Anillo L |