09:30:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2219-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Sustituye
NJ2219-E-TVP2, NJ2219E.TVP2
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 95 mm | Diámetro del agujero |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
B | 43 mm | Anchura |
Cr | 340,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 370,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 65,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,050 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 107 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 158 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 123 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 2.2 mm | Desplazamiento axial |
E | 154.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 112.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 148.6 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 120.5 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ2219-E | Anillo L |