12:57:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ348-E-TB-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 240 mm | Diámetro del agujero |
D | 500 mm | Diámetro exterior |
B | 95 mm | Anchura |
Cr | 1,720,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,280,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 238,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,980 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 95.77 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 260 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 303 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 480 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 335 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 7.4 mm | Desplazamiento axial |
E | 442 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 306 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 414.8 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 333.2 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ348-E | Anillo L |