10:51:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU218-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Sustituye
NU218-E-M1, NU218E.M1
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 30 mm | Anchura |
Cr | 215,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 217,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 29,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.718 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 101 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 105 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 109 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 149 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.5 mm | Desplazamiento axial |
E | 145 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 107 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 139.72 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |