07:22:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2334-EX-TB-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 170 mm | Diámetro del agujero |
D | 360 mm | Diámetro exterior |
B | 120 mm | Anchura |
Cr | 1,490,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,070,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 232,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,210 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 61.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 187 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 214 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 218 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 343 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 10.2 mm | Desplazamiento axial |
E | 320 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 216 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 299.2 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |