15:54:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU415-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Sustituye
NU415-M1, NU415M1
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 190 mm | Diámetro exterior |
B | 45 mm | Anchura |
Cr | 325,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 295,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 38,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 7.1 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 91 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 103 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 107 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 174 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 4.5 mm | Desplazamiento axial |
E | 160.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 104.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 150.7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |