19:50:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU418-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Sustituye
NU418-M1, NU418M1
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 225 mm | Diámetro exterior |
B | 54 mm | Anchura |
Cr | 465,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 425,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 54,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 11.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 110 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 122 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 125 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 205 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 5 mm | Desplazamiento axial |
E | 191.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 123.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 179.7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente