19:50:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU424-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Sustituye
NU424-M1, NU424M1
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 310 mm | Diámetro exterior |
B | 72 mm | Anchura |
Cr | 850,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 840,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 99,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,950 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 39 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 144 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 168 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 172 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 286 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 6.9 mm | Desplazamiento axial |
E | 260 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 170 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 243.9 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |