16:57:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP205-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Sustituye
NUP205-E-TVP2, NUP205E.TVP2
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
D | 52 mm | Diámetro exterior |
B | 15 mm | Anchura |
Cr | 34,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 27,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,450 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 19,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 11,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.129 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 34.7 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 43.8 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
da min | 29 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 37 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 46 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 46.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 31.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B3 | 3 mm | Anchura del borde holgado |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |